Đầu nối X NPFC-X-R12-3G12-MFFF

8030266

GTIN 4052568063689

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
R1/2
Cổng nối khí nén 2
G1/2
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar