Đầu nối kép NPFC-D-R14-R12-M

8030283

GTIN 4052568063856

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
R1/4
Cổng nối khí nén 2
R1/2
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar