Đầu nối kép NPFC-D-R12-R34-M
8030287
GTIN 4052568063894
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
R1/2
Cổng nối khí nén 2
R3/4
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar