Đầu nối giảm NPFC-R-G34-G12-F

8030297

GTIN 4052568063993

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Cổng nối khí nén 2
G1/2
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar