Đầu nối giảm NPFC-R-G38-G18-FM
8030316
GTIN 4052568064181
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối khí nén 2
G1/8
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar