Đầu nối giảm NPFC-R-G12-G38-FM

8030318

GTIN 4052568064204

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Cổng nối khí nén 2
G3/8
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar