Cuộn điện từ VACF-B-B2-5

8030801

GTIN 4052568280857

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
12 V DC: 3,4 W
Mức độ bảo vệ
IP65
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường
-20 - 50 °C