Cuộn điện từ VACF-A-A1-7A

8030825

GTIN 4052568281038

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
48 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 2,5 VA, nguồn giữ 1,7 VA
Mức độ bảo vệ
IP65
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường
-20 - 50 °C