Cuộn điện từ VACF-A-A1-16B

8030826

GTIN 4052568281045

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110/120 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 2,7 VA, nguồn giữ 1,9 VA
Mức độ bảo vệ
IP65
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường
-20 - 50 °C