Cuộn điện từ VACF-A-A1-3W
8030828
GTIN 4052568281052
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230/240 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 3,9 VA, nguồn giữ 2,8 VA
Mức độ bảo vệ
IP65
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường
-20 - 50 °C