Van điện từ VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L
8031470
GTIN 4052568258757
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
135 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
M5
Kiểu vận hành
điện