Van điện từ VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L
8031504
GTIN 4052568258863
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện