Cáp kết nối NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9
8032623
GTIN 4052568428617
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm, thu hẹp
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Sơ đồ kết nối dạng C theo 175301-803
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
đầu mở
Chiều dài cáp
2.5 m