Cáp kết nối NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9

8032626

GTIN 4052568428624

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm, thu hẹp
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Sơ đồ kết nối dạng C theo 175301-803
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
đầu mở
Chiều dài cáp
5 m