Van điện từ VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L

8033069

GTIN 4052568282691

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 26 mm theo ISO 15407-2
Kiểu vận hành
điện