Van điện từ VUVG-L14-T32H-M-G18-P1
8033528
GTIN 4052568428914
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện