Van điện từ VUVG-B14-M52-AZ-F-P1
8033541
GTIN 4052568429041
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Mặt bích
Kiểu vận hành
điện