Van điện từ VSVA-B-P53E-ZH-D1-1T1L

8034810

GTIN 4052568283995

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-2
Kiểu vận hành
điện