Van điện từ VSVA-B-P53U-ZTR-D2-1T1L
8034958
GTIN 4052568284244
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2800 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-2
Kiểu vận hành
điện