Van điện từ VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L
8034966
GTIN 4052568284329
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2400 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-2
Kiểu vận hành
điện