Van điện từ VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L

8034969

GTIN 4052568284350

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2900 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-2
Kiểu vận hành
điện