Van điện từ VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2

8035186

GTIN 4052568294113

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/4
Kiểu vận hành
điện