Van điện từ VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
8035188
GTIN 4052568294137
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/4
Kiểu vận hành
điện