Cảm biến áp suất SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
8035302
GTIN 4052568429423
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải đo áp suất Giá trị ban đầu
0 bar
Dải đo áp suất Giá trị cuối
10 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
Cơ cấu mở/đóng có thể chuyển đổi
Cổng nối khí nén
Mặt bích
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104