Ống nhựa PAN-R-28X2,5-SW
8036208
GTIN 4052568285265
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
28 mm
Ø trong
23 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 80 °C