Van điện từ VUVS-LT30-B52-D-G38-F8

8036693

GTIN 4052568429683

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1800 l/min
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G3/8
Kiểu vận hành
điện