Bộ điều áp LRS-1/8-D-7-I-MINI-MPA
8037014
GTIN 4052568430245
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.2 bar