Van điện từ VSVA-B-P53BD-ZTR-A1-1T1L
8039187
GTIN 4052568285838
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/3, cổng nối 4 được thông khí, 2 được thoát khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
850 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 26 mm theo ISO 15407-2
Kiểu vận hành
điện