Van điện từ VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L

8040111

GTIN 4052568285920

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3, cổng nối 4 được thông khí, 2 được thoát khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
370 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-2
Kiểu vận hành
điện