Van điều khiển tỉ lệ lưu lượng VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
8041713
GTIN 4052568286132
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh lưu lượng
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Phạm vi điều chỉnh lưu lượng
20 l/min - 1000 l/min
Dải tín hiệu đầu vào analog
4 - 20 mA
Khả năng mang hiện tại trên mỗi đầu ra
100 mA