Van điện từ VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S
8042539
GTIN 4052568286729
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
195 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
M5
Kiểu vận hành
điện