Van điện từ VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S
8042567
GTIN 4052568286934
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
660 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện