Tổ hợp thiết bị bảo trì MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

8042666

GTIN 4052568287016

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1600 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
4 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm