Tổ hợp thiết bị bảo trì MSB6-1/2-FRC13:J120M1
8042673
GTIN 4052568287085
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu l ượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
4800 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm