Van điện từ VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S
8043217
GTIN 4052568287122
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng n ối làm việc bằng khí nén
G1/4
Kiểu vận hành
điện