Van điều khiển tỉ lệ áp suất VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1

8046268

GTIN 4052568294489

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
Mặt bích
Cổng nối điện
M8x1 - Giắc cắm - theo tiêu chuẩn EN 60947-5-2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
13 l/min
Lưu lượng định mức thông thường 2-3
12 l/min