Van điều khiển tỉ lệ áp suất VEAA-L-3-D2-Q4-V1-1R1

8046901

GTIN 4052568294694

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
QS-4
Cổng nối điện
M8x1 - Giắc cắm - theo tiêu chuẩn EN 60947-5-2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
7 l/min
Lưu lượng định mức thông thường 2-3
3 l/min