Cáp kết nối NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

8047681

GTIN 4052568287702

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Sơ đồ kết nối ZC, vít hệ mét
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
Kiểu cắm ZB, vít tự lựa
Chiều dài cáp
0.2 m