Cáp kết nối NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

8047684

GTIN 4052568287733

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Sơ đồ kết nối ZC, vít hệ mét
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104
Chiều dài cáp
2.5 m