Bộ phát chân không OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3
8049049
GTIN 4052568295158
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.45 mm
Chân không tối đa
89 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
4 l/min