Bộ phát chân không OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1V-H3

8049051

GTIN 4052568295172

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.95 mm
Chân không tối đa
92 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
21 l/min