Van điện từ VUVS-LK30-M32C-AD-G38-1B2-S
8049880
GTIN 4052568295356
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1600 l/min
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối làm việc b ằng khí nén
G3/8
Kiểu vận hành
điện