Cảm biến lưu lượng SFAH-0.1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1
8058461
GTIN 4052568295431
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
0.1 l/min
Môi chất vận hành
Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Nitơ
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 10 bar
Hướng dòng chảy
một chiều