Cảm biến lưu lượng SFAE-1U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K

8058503

GTIN 4052568789718

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
1 l/min
Môi chất vận hành
Argon - Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Carbon dioxide - Nitơ
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 10 bar
Cổng nối khí nén
Ren trong M5