Cảm biến lưu lượng SFAE-5U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8058516

GTIN 4052568827755

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
5 l/min
Môi chất vận hành
Argon - Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Carbon dioxide - Nitơ
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 10 bar
Cổng nối khí nén
cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 4 mm