Van điện từ VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1+G

8059134

GTIN 4052568435424

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
700 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện