Van điện từ VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1+G
8059140
GTIN 4052568435486
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng nối làm vi ệc bằng khí nén
G1/4
Kiểu vận hành
điện