Cuộn điện từ VACF-B-K1-1-10-EX4-M
8059806
GTIN 4052568290252
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
3 lõi - Cáp có đầu mở
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 4,36 W
Mức độ bảo vệ
IP65