Cuộn điện từ VACF-B-K1-3A-1-EX4-M

8059809

GTIN 4052568290283

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
3 lõi - Cáp có đầu mở
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V AC: 50/60 Hz, công suất 5,0 VA
Mức độ bảo vệ
IP65