Cuộn điện từ VACF-B-K1-3A-5-EX4-M

8059810

GTIN 4052568290290

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
3 lõi - Cáp có đầu mở
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V AC: 50/60 Hz, công suất 5,0 VA
Mức độ bảo vệ
IP65